Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SB4 Module 4CP Modulo elaborazione sicurezzaSafeBox

Analizzatore di sicurezza modulo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Modulo sensore
  • 4 canali de sensore
  • Modulo singolo per le barriere fotoelettriche unidirezionali SLA e per i sistemi di sicurezza a 2 canali (arresto di emergenza)
  • Sistema di gestione a microcontrollore
  • Modi operativi selezionabili mediante DIP switch
  • Morsetti a vite o morsetti a molla

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di SB4 Module 4CP

Modo operativoSincronismo, antivalenza
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Tipo4
Visualizzatore funzioniLED giallo (4x): indicatori luminosi canale 1 ... 4
Indicatore allarme di stabilitàLED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4
Elementi di comandoDIP switch
Tensione di esercizioUB24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing
Corrente di azionamentocirca. 7 mA
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 61496-1
Conformità CECE
omologazione ULcULus
Omologazione TÜVTÜV
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Resistenza all'urtovedere le istruzioni per l'uso
Resistenza alle vibrazionivedere le istruzioni per l'uso
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 0,2 ... 2 mm2
Option /165: Morsetti a molla , Sezione condotto 0,2 ... 1,5 mm2
Materiale
CustodiaPoliammide (PA)
Pesocirca. 150 g
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza22,6 mm
Profondità100,5 mm
Informazioni per gli ordinisenza optional /165 -> con morsetti a vite
con optional /165 -> con morsetti a molla
Note generali