Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RMS-D Sensore radar

Radar di eccellente qualità dalle funzioni estese, versione dinamica con rilevamento della direzione, portata di rilevamento a 2 m x 4,5 m, altezza di installazione max.: 4 m, alloggiamento nero, uscita contatto relè, connessione cavi

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore di movimento a microonde con funzioni intelligenti
  • Rilevamento affidabile di persone e veicoli
  • Riconoscimento di direzione
  • Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali
  • "Slow motion" per movimenti estremamente rallentati
  • Impostazione semplicissima del campo di rilevamento

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di RMS-D

Campo di interventoVersione larga 2000 x 4500 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 30°
Versione stretta 4500 x 2000 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 30°
Principio del funzioneModulo a microonde
Velocità di rivelamentomin. 0,1 m/s
Regolazione di anguloOrizzontale: da -30° a +30° con incrementi di 5°
Verticale: da 0° a 90° con incrementi di 10°
Frequenza di esercizio24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoRilevatore radar di movimento
potenza di trasmissione (EIRP)< 20 dBm
MTTFd640 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzioniLED rosso/verde
Elementi di comandoMicrointerruttori DIP di selezione delle modalità di funzionamento : Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , Slow-motion , Modalità di commutazione
Elementi di comandoRegolatore della sensibilità
Elementi di comandoRegolatore del tempo di disattivazione
Tensione di esercizioUB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Corrente in assenza di caricoI0≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo (di potenza)P0≤ 1,2 W a 24 V CC
≤ 1,7 W a 36 V c.c.
Tipo di circuitoattiva/passiva
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto NA/contatto NC
Tensione di uscitamax. 48 V AC / 48 V DC
Corrente di uscitamax. 0,5 A AC / 1 A DC
Commutazione dell'alimentazionemax. 24 W / 60 VA
Ttempo cadutatoff0,2 ... 5 s Possibilità di impostazione dei valori (impostazione predefinita: 1 s)
Conformità CE2014/53/UE Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Approvazione FCCNo - Non è consentito l’uso in America del Nord.
Temperatura di lavoro-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Altezza dimontaggiomax. 4000 mm
Grado di protezioneIP54
CollegamentoConnettore 4 poli , Cavo di collegamento da 5 m presente nel materiale fornito
Materiale
CustodiaABS, antracite
Peso120 g
Dimensioni123 mm x 65 mm x 57 mm
Altezza65 mm
Larghezza123 mm
Profondità57 mm
SerieRMS
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.