Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SB4 Module 4MD Modulo elaborazione sicurezzaSafeBox

Analizzatore di sicurezza modulo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Modulo di neutralizzazione
  • 4 canali de sensore
  • Muting doppio
  • Azione di neutralizzazione permanente illimitata nel tempo
  • Muting di emergenza per l'eliminazione di ingorghi di materiale
  • Modi operativi selezionabili mediante DIP switch

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di SB4 Module 4MD

Modo operativomodi operativi di muting
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Tipo4
Visualizzatore funzioniLED giallo (4x): indicatori luminosi sensore di neutralizzazione 1 ... 4
LED bianco (2x): stato spia di neutralizzazione
Elementi di comandoDIP switch
Tensione di esercizioUB24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing
Corrente di azionamentocirca. 10 mA
Tempo di azionamentoIngresso override 0,4 ... 1,2 s
Tensione di uscita24 V
Corrente di uscita7,5 mA ... 500 mA
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodottoEN 61496-1
Conformità CECE
omologazione ULcULus
Omologazione TÜVTÜV
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Resistenza all'urtovedere le istruzioni per l'uso
Resistenza alle vibrazionivedere le istruzioni per l'uso
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 0,2 ... 2 mm2
Materiale
CustodiaPoliammide (PA)
Pesocirca. 150 g
Dimensioni
Altezza99 mm
Larghezza22,6 mm
Profondità100,5 mm
Note generali