Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AL2109-P-1820/40b/49/143 Barr. fotoel. per ascensore

Barriera optoelettronica ad alta risoluzione per il rilevamento di persone e oggetti, kit comprendente emettitore e ricevitore, altezza del campo: 1800 mm, light/dark ON, 1 uscita NPN e 1 uscita PNP, connettore M8

Panoramica dei principali vantaggi

  • Barriera optoelettronica piatta con risoluzione di precisione per monitoraggio bordi di chiusura di ascensori e accessi.
  • Barriera optoelettronica a sbarramento con centralina integrata
  • Conforme alle norme EN81-70 e EN12015/16
  • Il campo di monitoraggio fitto con max. 135 raggi assicura il riconoscimento di oggetti piccoli
  • Rilevamento degli oggetti fino a una distanza nulla
  • Sistema di incrocio automatico e di soppressione automatica del raggio
  • Immune a riflessi e luce ambientale

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di AL2109-P-1820/40b/49/143

Distanza della portata0 ... 3500 mm
Portata limite3500 mm
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata , 950 nm
Altezza del campo1800 mm
Sistema di incrocio automatico, 3/5/7 (a seconda della distanza tra il trasmettitore e il ricevitore)
Sistema di soppressione del raggio I raggi difettosi vengono soppressi dopo 60 s. Disattivazione della griglia optoelettronica in caso di guasto di 2 raggi adiacenti o di più del 50 % di tutti i raggi
Distanza del fascio90 mm
Numero di fasci61 ... 135 (dinamico)
Angolo di aperturaEmettitore: < 20 ° , Ricevitore: < 6 °
Limite luce estranea> 100000 Lux
Accessori facenti parte della fornituraCavo di collegamento 2 , lunghezza = 5 m
MTTFd180 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzioniLED rosso (nel ricevitore): rimane acceso in modo permanente, dopo avere collegato la tensione di alimentazione, si spegne nel caso in cui viene rilevato un oggetto, lampeggia nel caso in cui 2 raggi adiacenti vengano interrotti di continuo
Tensione di esercizioUB11 ... 30 V DC
Oscillazione10 %
Corrente in assenza di caricoI0< 180 mA
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, programmabile
Uscita del segnale1 pnp e 1 npn, a prova di cortocircuito
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscita100 mA
Frequenza di commutazionef< 3 Hz
Tempo di reazione< 100 ms
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Standard di conformità
NormeEN 81-70:2003-05 EN 81-70/A1:2004-12 EN 81-1+A3:2009-12; capitolo 7.5.2.1.1.3 Considerazione del rilevamento di oggetti in relazione alle specifiche della scheda tecnica del campo di monitoraggio.
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Larghezza del profilo 9 mm
Grado di protezioneIP54
CollegamentoConnettore a spina (M8 x 1), 4 poli
Materiale
CustodiaAlluminio
Superficie dell'otticaPlastica
Peso2000 g (per apparecchio)
Dimensioni
Larghezza9 mm
Profondità34 mm
Lunghezza2000 mm
Note generali