Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

U-G3FF-DIN ASi Module Mounting Base

AS-Interface module mounting base for DIN Rail for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fits on standard DIN rail
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di U-G3FF-DIN

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionAS-Interface flat cable
Dimensionsabout 119, 60, 10 mm (L, W, H)
Note generali