Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

KLE-C01-1,3-2,0-K112 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - thru-beam

Panoramica dei principali vantaggi

  • Thread M2.6 / M3
  • Screw fitting offset lens available
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di KLE-C01-1,3-2,0-K112

Detection rangeSU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.3 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Scope of deliveryFiber optic cables packaged in pairs
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL
Note generali