Seleziona il tuo paese
RC10-14-N3-Y187454 Sensore induttivo ad anello
Panoramica dei principali vantaggi
- 10 mm diametro interno
- Bistabile
- Riconoscimento di direzione
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di RC10-14-N3-Y187454
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR bistabile | |
| Diametro interno | 10 mm | |
| Sfera di misura | 4 mm, 1.4401 | |
| Velocità di transito | v | ≤ 10 m/s |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 5 ... 25 V | ||||||||||||
| Isteresi | H | tipico 1 % | ||||||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||||||||
| Consumo corrente | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Power ON | ≥ 3 mA a UB = 8 V ≥ 4,2 mA con UB = 10 V | |||||||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 5 ms | ||||||||||||
| MTTFd | 2130 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | ||||||||
| ||||||||
| Approvazione ATEX | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | ||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo PVC , 150 mm Contatti a innesto a crimpare 60888-3, AMP | ||||||||||
| Sezione filo | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Peso | 20 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.