Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RC15-14-N3-Y187457 Sensore induttivo ad anello

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm diametro interno
  • Linea comfort

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di RC15-14-N3-Y187457

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR bistabile
Diametro interno15 mm
Sfera di misura6 mm, 1.4401
Velocità di transitov≤ 10 m/s
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Tensione di esercizioUB5 ... 25 V
IsteresiHtipico 1 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Consumo corrente
Transito B UB=8 V≥ 3 mA
Transito B UB=10 V≥ 4,2 mA
Transito A UB=10 V0,5 ... 1 mA tipico 0,9 mA
Transito A UB=8 V0,5 ... 0,95 mA tipico 0,8 mA
Power ON≥ 3 mA a UB = 8 V
≥ 4,2 mA con UB = 10 V
Ritardo di disponibilitàtv≤ 5 ms
MTTFd2130 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 99 ATEX 2128 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoCavo PVC , 150 mm
Contatti a innesto a crimpare 60888-3, AMP
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Peso20 g
Dimensioni
Altezza32,5 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza20 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.