Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

LMR 04-1,9-0,5-Z1 Glass fiber optic

Glass fiber optic - diffuse with metal covering

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sturdy metallic housing
  • Chemical-resistant
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LMR 04-1,9-0,5-Z1

Fiber optic lengthl500 mm
Fiber optic diameterd5 mm
Adapter form04
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 16 mm
Fiber bundle diameter1.9 mm
Fiber configurationFvoptical seperated
Opening angleapprox. 68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP40
Material
Optical faceglass
Sheathingmetal (1.4305 / AISI 303)
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPVC
Extraction forceat probe at 20°C: 120 N
Device seriesMLV41-LL
Note generali