Seleziona il tuo paese
KCD2-E2L Sensor Output Stage Terminal
Sensor output stage terminal with lead breakage monitoring
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel terminal amplifier
- NAMUR sensor input
- DC 24 V supply voltage
- Standard interface for prevention of signal transmission errors
- Switching status indicator, yellow LED
- Lead breakage monitoring: The lead breakage monitoring can be disconnected by bridging terminals 1 and 3
- Short-circuit proof electronic output
- Low noise sensitivity
- Compact terminal housing
- Clips onto standard 35 mm rail to DIN EN 50 022
- Degree of protection IP20
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH