Seleziona il tuo paese
KCD2-R Sensor Output Stage Terminal
Sensor output stage terminal with relay output
Panoramica dei principali vantaggi
- Relay output with 1 pole, yellow LED indicates switching state
- Free-wheeling diode
- Compact terminal housing
- Clips onto standard 35 mm rail to DIN EN 50 022
- Degree of protection IP20
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH