Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

NBN2-F79-E2-Y188930 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea base
  • 2 mm non allineato
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN2-F79-E2-Y188930

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,3
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB5 V -5% +10%
Frequenza di commutazionef0 ... 800 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàno
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 1,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 5 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Temperatura ambiente15 ... 35 °C (59 ... 95 °F)
Tipo di collegamentocavetti PVC , 200 mm , ritorto
Montaggio connessioneConnettore femmina Molex 51021-0300
Sistema Molex Crimp 50058-8000
Sezione filo0,08 mm2
Materiale della scatolaPA
Superficie anteriorePA
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Altezza4,7 mm
Larghezza8 mm
Lunghezza16 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.