Seleziona il tuo paese
KCM-70-V Totalizer
Electromechanic totalizer
Panoramica dei principali vantaggi
- Electromechanical summator
- 7 decade devices
- Counter frequency up to 25 Hz
- Without reset
- Power supply 230 V AC
- Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
- Degree of protection IP42 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR