Seleziona il tuo paese
NRN75-FP-A2-C-P3-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 75 mm non allineato
- Fattore di riduzione= 1
- resistente alla saldatura
- Campi magnetici di soppressione delle interferenze a breve termine












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NRN75-FP-A2-C-P3-V1
| Funzione di commutazione | complementare | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 75 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 55 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 1 | |
| Fattore di riduzione rCu | 1 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 1 Hz |
| Isteresi | H | tipico 3 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Deriva termica | ± 10 % a 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ± 20 % a -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) e 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F) | |
| Tensione nominale isolamento | UBIS | 50 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 20 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms |
| Campo magnetico continuo | B | 5 mT |
| Campo magnetico alternato | B | 5 mT |
| Soppressione | tipico 75 ms | |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 824 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT/metallo | ||||||||||
| Superficie anteriore | PBT, rivestito in PTFE | ||||||||||
| Parte inferiore della scatola | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP68 | ||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.