Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Mounting Set AL2109 extension Kit di montaggio

Kit di montaggio come estensione della barriera optoelettronica di AL2109

Panoramica dei principali vantaggi

  • Kit di montaggio per prolungamento meccanico della griglia ottica AL2109
  • Molteplici possibilità di impiego nel settore porte ed ascensori
  • Montaggio semplice e rapido
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di Mounting Set AL2109 extension

Lunghezza della scatola L600 mm
MaterialeAlloggiamento in alluminio
Pesocirca. 400 g
Dimensioni
Lunghezza600 mm
FissaggioMateriale di fissaggio incl.
Serie TTAAL21
Note generali