Seleziona il tuo paese
DK10-LAS/76a/79b/110/124 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 300 mm detection range, red laser light, laser class 2, light/dark on, sensitivity adjuster, push-pull output, emitter switch-off, analog output, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Laser print mark contrast sensor for recording very small print marks
- Large focus depth range from 3 mm ... 300 mm
- Laser class 2, eyesafe
- Adjustable sensitivity
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH