Seleziona il tuo paese
NBB4-F1-UO Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 4 mm allineato
- A 2 fili AC/DC









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NBB4-F1-UO
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 4 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | AC/DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,2 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 25 Hz |
| Isteresi | H | tip. 5% |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 7 V |
| Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 2100 mA | |
| Corrente di misura d'esercizio | Ie | 4 ... 250 mA AC 4 ... 100 mA DC |
| Corrente residua | Ir | ≤ 1,7 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 4 mA |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| Corrente di misura d'esercizio | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | Filettatura M3 max.: 1,1 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.