Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-ANALYZER ASi Analyzer

AS-Interface analyzer

Panoramica dei principali vantaggi

  • Trigger function
  • Telegram memory
  • Error statistic with benchmark
  • Actual value indication
  • Visualization and Evaluation Software on the PC

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-ANALYZER

AS-Interface specificationV3.0
MTTFd280 a at 30 °C
Telegram memory256000 AS-Interface Telegrams
LED POWERAS-Interface voltage; LED green
LED SER ACTIVEinterface in operation; LED green
LED TestTest mode; LED green/red
Insulation voltageUi≥ 500 V
Rated operating currentIeapprox. 70 mA
Power supplyfrom AS-Interface
Interface typeAS-Interface: Screw terminal
Trigger: Screw terminal (Input: 24 V; Output: TTL)
PC: RS 232 with 9-pin Sub-D Socket
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.