Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

WCS2-MH2 WCS Aluminum Profile System

Rail bracket with screwed connection for C profile rails

Panoramica dei principali vantaggi

  • Profile rail simply snap-on
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di WCS2-MH2

Ambient temperature-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
MaterialPolyamide (PA6-GF30)
Mass20 g
Note generali