Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

U-G1FF ASi Module Mounting Base

AS-Interface module mounting base for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di U-G1FF

UL File NumberE223772
Current loading capacity≤ 2 A for max. 40 V
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionFlat cable for AS-Interface and external power supply
Material
HousingPBT
Dimensionsabout 80, 45, 20 mm (L, W, H)
MountingDIN rail or screw mounting
Note generali