Seleziona il tuo paese
HD2-FBPS-1.25.360 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply, module for fieldbus power hub
Panoramica dei principali vantaggi
- 2 segments, simplex, individual modules per segment
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- High-power trunk: Live work on devices in any hazardous area
- Transparent, configuration free
- Optimized for size and quality, low heat dissipation
- Automatically adapts speed on DP - up to 12 Mbit/s
- Output: 25 ... 28 V/360 mA
- Universal power supply for most applications
- With galvanic isolation
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- High efficiency, low heat dissipation for high packing density
- Hot swappable in redundant configuration
- Module exchange without tools during operation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE