Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

NVO5-KV Installation box

Panoramica dei principali vantaggi

  • Installation box for outdoor mounting and moist rooms
  • Transparent lid which can be locked
  • Built-in DIN rail
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di NVO5-KV

Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 600 g
Dimensions105 x 116 x 200 mm (4.1 x 4.6 x 7.8 inch)
Height200 mm
Width116 mm
Length105 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.