Seleziona il tuo paese
NBB10-30GKK-WO Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 10 mm allineato









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NBB10-30GKK-WO
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 10 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | AC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,33 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,28 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,82 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 20 ... 250 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 20 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da cortocircuito | no | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 8 V |
| Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| Corrente di esercizio | IL | 1,5 ... 200 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 1,7 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 20 ms |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Vano morsetti | |||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | |||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
| Indicazione | 1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,8 A (rapido) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. | |||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.