Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB15-30GKK-WS Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm allineato
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBB15-30GKK-WS

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,15 mm
Fattore di riduzione rAl 0,33
Fattore di riduzione rCu0,28
Fattore di riduzione r1.4301 0,82
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB20 ... 250 V
Frequenza di commutazionef0 ... 20 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd≤ 8 V
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1600 mA
Corrente di esercizioIL1,5 ... 200 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 1,7 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 20 ms
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoVano morsetti
Sezione filofino a 2,5 mm2
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Lunghezza115 mm
Diametro30 mm
Indicazione1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V
Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,3 A (rapido) conforme alla norma IEC  60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.