Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

K-500R0%1 Measuring Resistor

Measuring resistor

Panoramica dei principali vantaggi

  • 1-channel
  • Precision resistor
  • Conversion of 4 mA ... 20 mA/2 V ... 10 V
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dati tecnici di K-500R0%1

Measuring resistor500 Ω , 0.1 %, TK10
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
Note generali