Seleziona il tuo paese
GLV18-6/25/102/115 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 6.5 m detection range, red light, light on, DC version, NPN output, fixed cable
Panoramica dei principali vantaggi
- Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications
- Very high detection range
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application
- Version with front optical face
- DC voltage version
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH