Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-H85-2 Reflector

Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, mounting holes

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting holes for simple installation
  • High detection ranges achievable
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-H85-2

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height9 mm
Width84.5 mm
Length84.5 mm
Mountingmounting holes
Note generali