Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

WCS-MB2 WCS Code Rail Bracket

Mounting bracket for C profile, straight section

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting bracket for code rail, straight
  • Installation in C profile rail 30 mm x 32 mm
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di WCS-MB2

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Mass125 g (without fastening screws)
Note generali