Seleziona il tuo paese
RMS-M-RC Sensore radar
Radar di alta qualità con funzioni di base, può essere comandato da remoto, portata di rilevamento 4,5 m x 2 m, altezza di installazione max. 4 m, alloggiamento nero, uscita di contatto relè, collegamento via cavo
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensore di movimento a microonde con funzionalità di base
- Rilevamento affidabile di persone e veicoli
- Impostazione semplicissima del campo di rilevamento
- Facilmente programmabile
- Programmabile, anche con sistema di controllo a distanza separato
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR