Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MPL6HD Retroreflective Sensor

Photoelectric Sensors; MP Series Modular

Panoramica dei principali vantaggi

  • Harsh duty
  • Withstands 1200 psi washdown
  • Sensing range 9 m
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MPL6HD

Sensing range9 meters
Light sourceInfrared
Light typeinfrared
Polarization filterno
MarkingCE
Function indicator2 LEDs
Control elementslight on / dark on
Response time≤ 1 ms
Output typedependent on base selected
StandardsEN 60947-5-2
ApprovalsCE, cULus
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Storage temperature-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Relative humidity95% RH (non-condensing)
Shock resistance50G
Vibration resistance10G, 10 ... 500 Hz
Degree of protectionIP69K
Material
HousingPolycarbonate
Optical faceplastic lens
SheathingGlass-filled acetal, Type 20
Dimensions
Height43.2 mm
Width39.6 mm
Depth52.3 mm
Note generali