Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AL2109-P-1820-3403/40b/49/143 Barr. fotoel. per ascensore

Barriera optoelettronica ad alta risoluzione per il rilevamento di persone e oggetti

Panoramica dei principali vantaggi

  • Barriera optoelettronica piatta con risoluzione di precisione per monitoraggio bordi di chiusura di ascensori e accessi.
  • Barriera optoelettronica a sbarramento con centralina integrata
  • Conforme alle norme EN81-70 e EN12015/16
  • Il campo di monitoraggio fitto con max. 135 raggi assicura il riconoscimento di oggetti piccoli
  • Rilevamento degli oggetti fino a una distanza nulla
  • Sistema di incrocio automatico
  • Immune a riflessi e luce ambientale

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di AL2109-P-1820-3403/40b/49/143

Distanza della portata0 ... 3500 mm
Portata limite3500 mm
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata , 950 nm
Altezza del campo1800 mm
Sistema di incrocio automatico, 3/5/7 (a seconda della distanza tra il trasmettitore e il ricevitore)
Distanza del fascio90 mm
Numero di fasci61 ... 135 (dinamico)
Angolo di aperturaEmettitore: < 20 ° , Ricevitore: < 6 °
Limite luce estranea> 100000 Lux
Accessori facenti parte della fornitura2 cavi di collegamento con connettore M12, circa 300 mm
MTTFd180 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzioniLED rosso (nel ricevitore): rimane acceso in modo permanente, dopo avere collegato la tensione di alimentazione, si spegne nel caso in cui viene rilevato un oggetto,
Tensione di esercizioUB11 ... 30 V DC
Oscillazione10 %
Corrente in assenza di caricoI0< 180 mA
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, programmabile
Uscita del segnale1 pnp e 1 npn, a prova di cortocircuito
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscita100 mA
Frequenza di commutazionef< 3 Hz
Tempo di reazione< 100 ms
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Standard di conformità
NormeEN 81-70:2003/A1:2004; Sezione 5.2.4 EN 81-20:2014; Sezione 5.3.6.2.2.1
Considerazione del rilevamento di oggetti in relazione alle specifiche della scheda tecnica del campo di monitoraggio.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Larghezza del profilo 9 mm
Grado di protezioneIP54
CollegamentoConnettore a spina (M8 x 1), 4 poli
Materiale
CustodiaAlluminio
Superficie dell'otticaPlastica
Peso2000 g (per apparecchio)
Dimensioni
Larghezza9 mm
Profondità34 mm
Lunghezza2000 mm
Note generali