Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-C60 Reflector

Reflector, round ø 61.8 mm, central mounting hole

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting holes for simple installation
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-C60

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.2 mm
Diameter61.8 mm
Mountingmounting hole
Note generali