Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AB-12 Mounting Angle

Mounting aid

Panoramica dei principali vantaggi

  • Retainer for all cylindrical sensors with M12 thread
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di AB-12

Inside diameter12 mm
Material304 Stainless steel
Dimensions31.8 mm x 31.8 mm x 25.4 mm
Height25.4 mm
Width31.8 mm
Length31.8 mm
Note generali