Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN12-18GM50-Z4 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 12 mm non allineato
  • 2 filli DC
  • Maggiore distanza di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NCN12-18GM50-Z4

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn12 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 9,1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,45
Fattore di riduzione r1.4301 0,75
Fattore di riduzione rMs 0,55
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB3,5 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1000 Hz
IsteresiHtipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàconduttore de poli
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3,5 V
Deriva termica± 15%
Corrente di esercizioIL2 ... 100 mA
Corrente residuaIrtipico 0,8 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore allarme di stabilitàLED, rosso
Punto di commutazione della riserva funzione 0,8 sr ... 0,9 sr
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei2
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza48 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.