Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RT1 X 100 Optical Reflective Film

Reflective tape

Panoramica dei principali vantaggi

  • Reflective tape, pre-cut, corner-cube
  • 150' rolls available
  • Can be cut
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di RT1 X 100

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 82.22 °C (-4 ... 180 °F)
Dimensions1.0" x 100.0" (2.54 x 254 cm)
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Note generali