Seleziona il tuo paese
LB8108* Com Unit
Com unit for PROFIBUS DP/DP-V3
Panoramica dei principali vantaggi
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 80 analog or 184 digital channels
- Communication via PROFIBUS DP
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- HART communication via PROFIBUS DP V1 or service bus
- Configuration via FDT 1.2 DTM
- Time stamp using module LB1007
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Self configuration in redundant systems
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
- Module can be exchanged under voltage
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE