Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB2-F1-US Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2 mm allineato
  • A 2 fili AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBB2-F1-US

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC/DC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione rAl 0,3
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita2-fili
Frequenza di commutazionef0 ... 25 Hz
IsteresiHtip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 7 V
Corrente di breve durata
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 2100 mA
Corrente di misura d'esercizioIe4 ... 250 mA AC
4 ... 100 mA DC
Corrente residuaIr≤ 1,7 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 4 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Corrente di misura d'esercizioUe20 ... 250 V AC/DC
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPA
Superficie anteriorePA
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo5,2 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei2
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaL2 m
Coppia serraggio viti di fissaggioFilettatura M3 max.: 1,1 Nm
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza12 mm
Lunghezza26 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.