Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

FE-ITSAS6S-3 Glass Fiber Optic

Fiberoptics

Panoramica dei principali vantaggi

  • For MPG and MHP-F amplifiers
  • Right angled sensing head
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di FE-ITSAS6S-3

Sensor range1280 mm with fiber optic amplifier MPG infrared
660 mm with fiber optic amplifier MHP-F infrared
330 mm with fiber optic amplifier MPG visible red
260 mm with fiber optic amplifier MHP-F visible red
Fiber optic lengthl3 ft (.914 m)
Bending radius≤ 25 mm
Fiber bundle diameter3.2 mm
StandardsEN 60947-5-2
ApprovalsCE
Ambient temperature-40 ... 307 °C (-40 ... 584.6 °F)
Material
Optical faceglass
SheathingArmour Grip
CoreGlass fiber
Device seriesMPG and MHP-F
Note generali