Seleziona il tuo paese
NJ2-F-E02-2.062-V1 Sensore induttivo
Sensore induttivo, cilindrico
Panoramica dei principali vantaggi
- A 4 fili DC
- resistente alla saldatura
- Ampiezza di esplorazione 2 mm
- Resistente alla compressione fino a 1000 PSI












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ2-F-E02-2.062-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP/NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 2 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 30 Hz |
| Isteresi | H | 10 ... 20 % tipico 15 % |
| Protezione da scambio di polarità | sì | |
| Protezione da cortocircuito | sì | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V DC |
| Corrente di esercizio | IL | ≤ 200 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 100 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 35 mA |
| Intensità dei campi magnetici alternati | 250 mT | |
| Intensità dei campi magnetici continui | 100 mT |
| Pressione dinamica di esercizio | 1000 psi |
| LED verde | Power on | |
| LED giallo | Stato uscita |
| Norme | EN 60947-5-2 |
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Materiale | Custodia: zinco Sonda: alluminio | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 161 g | |||||||
| Indicazione | X = 2,062 pollici (52,4 mm) | |||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.