Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ2-D-E02-2.062-V1 Sensore induttivo

Sensore induttivo, cilindrico

Panoramica dei principali vantaggi

  • A 4 fili DC
  • resistente alla saldatura
  • Ampiezza di esplorazione 2 mm
  • Resistente alla pressione fino a 3000 PSI
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ2-D-E02-2.062-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP/NPN
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef30 Hz
IsteresiH10 ... 20 % tipico 15 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd
≤ 2 V DC
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Corrente residuaIr
≤ 100 µA
Corrente in assenza di caricoI0
≤ 35 mA
Intensità dei campi magnetici alternati 250 mT
Intensità dei campi magnetici continui 100 mT
Pressione dinamica di esercizio3000 psi
LED verdePower on
LED gialloStato uscita
NormeEN 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Grado di protezioneIP67
MaterialeCustodia: zinco
Sonda: alluminio
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso191 g
Dimensioni
Lunghezza34,5 mm
Diametro12,7 mm
IndicazioneX = 2,062 pollici (52,4 mm)
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.