Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-H85HT Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 94 mm, mounting holes, high temperature resistant up to 500 °C

Panoramica dei principali vantaggi

  • Specially resistant to scratching and knocks
  • High temperature rated to 500 °C
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-H85HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
MaterialBorosilicate glass
Dimensions
Height8.8 mm
Width51 mm
Length94 mm
Mountingmounting holes
Note generali