Seleziona il tuo paese
HiSHPTB/32/TR-AI-01 HART Termination Board
Panoramica dei principali vantaggi
- Triconex 3700A and 3721 replacement FTA
- 2- or 3-wire or self powered transmitters
- Outputs: 2 x 16 channels, 0 V ... 10 V differential, DC coupled (makes 32 channels)
- Short-circuit protected
- Plug-n-play wiring capabilities
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL