Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

È disponibile un prodotto successivo.

NON PIÙ DISPONIBILE

HiSHPSM/32/MM-01 HART Termination Board

Panoramica dei principali vantaggi

  • 32-channel
  • 24 V DC supply
  • Interface for serial or parallel wiring options
  • Dual RS 485 connections
  • Slot for HART Multiplexer

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dati tecnici di HiSHPSM/32/MM-01

Nominal voltage24 V DC
Fusing3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Type/number2 x RS-485
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: fixed screw terminals
control side: fixed screw terminals
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions222 x 122 x 208 mm (8.7 x 4.8 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height122 mm
Width222 mm
Depth208 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Note generali