Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

LSE 18-2,3-1,0-K10 Glass fiber optic

Glass fiber optic - thru-beam with silicon covering

Panoramica dei principali vantaggi

  • Chemical-resistant
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LSE 18-2,3-1,0-K10

Fiber optic lengthl1000 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form18
End pieceThread / cylindrical right angle
Bending radiusmin. 20 mm
Fiber bundle diameter2.3 mm
ApprovalsCE
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
Sheathingsilicone
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force70 N
Device seriesVariKont M
Note generali