Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LCR 18-3,2-2,0-K2 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - diffuse with PVC covering

Panoramica dei principali vantaggi

  • M8 x 1 thread
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LCR 18-3,2-2,0-K2

Fiber optic lengthl2000 mm
Fiber optic diameterd5 mm
Adapter form18
End piecethread
Bending radiusmin. 25 mm ( static )
Fiber bundle diameter2.3 mm
Fiber configurationFvoptical seperated
Opening angle68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingPVC
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force100 N
Device seriesVL18LL
VariKont M
Note generali