Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-CLAMP-70MM Stack Light Terminal Base

Stack light terminal base with cover plate

Panoramica dei principali vantaggi

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-CLAMP-70MM

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height52 mm
Diameter70 mm
Notefits the straight mounting bracket
Note generali