Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

WCS3-PS1 WCS2 Profile Rail

WCS3 profile rail

Panoramica dei principali vantaggi

  • Rapid installation
  • Holds both, laminate and stainless steel code rails
  • Long suspension distance
  • All mounting orientations are possible
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di WCS3-PS1

Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LengthL1 m ... 6 m
Bending radius≥ 700 mm
MaterialAluminum
Thermal expansion coefficient2.4 x 10-5 / K
Mass450 g / m
Dimensions
Height20.7 mm
Width28 mm
Length1 m ... 6 m
Note generali