Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-H50HT Reflector

Reflector, rectangular 47.9 mm x 47.25 mm, mounting holes, fixing strap

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting holes for simple installation
  • High temperature rated to 120 °C (248 °F)
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-H50HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.5 mm
Width51.4 mm
Length60.3 mm
Mountingmounting holes
Note generali