Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB4-F1-A2 5M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm allineato
  • A 4 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBB4-F1-A2 5M

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,24 mm
Fattore di riduzione rAl 0,3
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,55
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1400 Hz
IsteresiHtip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Tensione nominale isolamentoUBIS60 V
Corrente di esercizioIL0 ... 250 mA
Corrente residuaIr< 0,5 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1640 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Corrente di commutazione in uscita: 250 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPA, verde
Superficie anteriorePA
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo5,2 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaL5 m
Coppia serraggio viti di fissaggioFilettatura M3 ≤ 1,1 Nm
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza12 mm
Lunghezza26 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.