Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

K-LA01 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, collimation lens increases operating range by up to 4 times, M 2.6 thread

Panoramica dei principali vantaggi

  • Collimation lens
  • Thread M2.6
  • increases operating range by up to four times
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di K-LA01

Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
MaterialStainless steel
Massapprox. 1 g
Note generali